Valikko Haku

Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 9.9 mm.
Tuotekoodi:

CT-10-A-PA-BK

4600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,656 €
500 - 999 1,6254 €
1000 + 1,5947 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

165,60 €

100 x 1,656 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Halkaisematon
Koko materiaali Polyamidi 6
Hinnoiteltu Rulla
Tullinimike 3917320090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä