Valikko Haku

Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 29 mm.
Tuotekoodi:

CT-29-A-LDPEBK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 5,5037 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

137,59 €

25 x 5,5037 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Halkaisematon
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Hinnoiteltu Metri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä