Valikko Haku

Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon . It is a slit version with an internal diameter of 16.6 mm.
Essentra tuotenumero:

10153475

Valmistajan tuotenumero:

CT-S17-A-PA-BK

1550 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 3,2534 €
500 + 3,1906 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

162,67 €

50 x 3,2534 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Halkaistu
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaali PA
Pienin yhteensopiva putken halkaisija 17.2 mm
Sisähalkaisija 16.6 mm
Ulkohalkaisija 21.2 mm
Kokonaispituus 50.0 m
Tullinimike 3917320090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä