Valikko Haku

CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 23.2 mm.
Tuotekoodi:

CT-S23-A-PE-BK

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 5,1521 €
500 + 5,0448 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

257,61 €

50 x 5,1521 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Halkaistu
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Hinnoiteltu Metri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä