Valikko Haku

Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon . It is a slit version with an internal diameter of 29 mm.
Tuotekoodi:

CT-S29-A-PA-BK

250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 8,6023 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

215,06 €

25 x 8,6023 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Halkaistu
Koko materiaali Polyamidi 6
Hinnoiteltu Metri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä