Valikko Haku

CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 8.4 mm.
Tuotekoodi:

CT-S8.5-A-PEBK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,2773 €
500 - 999 1,0212 €
1000 - 2499 0,8803 €
2500 + 0,7798 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

127,73 €

100 x 1,2773 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Halkaistu
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Hinnoiteltu Metri
Tullinimike 3917320090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä