Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelijohdon muoto Sisähalkaisija Osta
4,7855 € - 4,7855 € 1350 Varastossa
Halkaisematon
402,542 € - 402,542 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
157,2471 € - 165,5149 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
1,0104 € - 1,4375 € 600 Varastossa
Halkaisematon
2,3548 € - 2,3548 € 200 Varastossa
Halkaisematon
5,5037 € - 5,5037 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
1,5334 € - 1,61 € 700 Varastossa
Halkaisematon
1,61 € - 1,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaistu
5,0448 € - 5,1521 € 1000 Varastossa
Halkaistu
0,6859 € - 1,1295 € 400 Varastossa
Halkaistu
125,2926 € - 130,9551 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
251,3163 € - 264,5553 € 4 Varastossa
Halkaisematon
296,4966 € - 296,4966 € 28 Varastossa
Halkaisematon
325,4069 € - 325,4069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
22.8 mm
0,7798 € - 1,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaistu
156,4496 € - 163,521 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
227,9485 € - 239,9514 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
2,4994 € - 2,6067 € 900 Varastossa
Halkaistu
6,1182 € - 6,1182 € 500 Varastossa
Halkaistu
0,9378 € - 1,547 € 500 Varastossa
Halkaisematon
  • / 3
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

CT-23-A-PA-BK

Hinta-alue
4,7855 € - 4,7855 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    3917320090
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

494608

Hinta-alue
402,542 € - 402,542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    7304900099
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

494600

Hinta-alue
165,5149 € - 157,2471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    7304900099
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

CT-10-A-LDPEBK

Hinta-alue
1,4375 € - 1,0104 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

CT-17-A-LDPEBK

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3548 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    3917320090
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

CT-29-A-LDPEBK

Hinta-alue
5,5037 € - 5,5037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3926909790
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

CT-8.5-A-PA-BK

Hinta-alue
1,61 € - 1,5334 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3926909790
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

CT-S12-A-PE-BK

Hinta-alue
1,6714 € - 1,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3917320090
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

CT-S23-A-PE-BK

Hinta-alue
5,1521 € - 5,0448 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3926909790
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

CT-S4.5-A-PEBK

Hinta-alue
1,1295 € - 0,6859 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3926909790
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

494589

Hinta-alue
130,9551 € - 125,2926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    7304900099
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

494614

Hinta-alue
264,5553 € - 251,3163 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

494618

Hinta-alue
296,4966 € - 296,4966 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

494622

Hinta-alue
325,4069 € - 325,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

CT-S8.5-A-PEBK

Hinta-alue
1,2773 € - 0,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3917320090
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

494593

Hinta-alue
163,521 € - 156,4496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    7304900099
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

494604

Hinta-alue
239,9514 € - 227,9485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    7304900099
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

CT-S17-A-PE-BK

Hinta-alue
2,6067 € - 2,4994 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3917320090
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

CT-S29-A-PE-BK

Hinta-alue
6,1182 € - 6,1182 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3926909790
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

CT-12-A-LDPEBK

Hinta-alue
1,547 € - 0,9378 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790