Valikko Haku

Holkkitiiviste Taivutussuojalla M25 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Tuotekoodi:

467396

1576 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,4096 €
100 - 199 2,2863 €
200 + 2,1631 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

24,10 €

10 x 2,4096 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tiivisterenkaan muoto Spiral
Asennuskierteen pituus 10.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6
Kierrekoko M25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä