Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit, spiraali

Varastossa

Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
2,133 € - 2,3716 € 420 Varastossa
PG 11
10.0 mm
1,4314 € - 1,5717 € 9498 Varastossa
PG 7
6.5 mm
1,4875 € - 1,6559 € 1028 Varastossa
M20
12.0 mm
2,989 € - 3,3539 € 237 Varastossa
PG 16
14.0 mm
1,051 € - 1,1675 € 500 Varastossa
M16
8.0 mm
1,2433 € - 1,3822 € 2147 Varastossa
3/8 in
8.0 mm
1,4875 € - 1,6559 € 12055 Varastossa
M20
12.0 mm
1,7541 € - 1,9365 € 1075 Varastossa
PG 9
8.0 mm
2,989 € - 3,3539 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 16
14.0 mm
2,4698 € - 2,7364 € 1075 Varastossa
PG 13.5
12.0 mm
4,9397 € - 5,487 € 186 Varastossa
PG 21
18.0 mm
2,133 € - 2,3716 € 345 Varastossa
PG 11
10.0 mm
2,2172 € - 2,4698 € 198 Varastossa
M25
18.0 mm
1,7541 € - 1,9506 € 3896 Varastossa
1/2 in
12.0 mm
4,9397 € - 5,487 € 361 Varastossa
PG 21
18.0 mm
10264911 2,2172 € - 2,4698 € 1336 Varastossa
M25
18.0 mm
1,1226 € - 1,2461 € 57196 Varastossa
M12
6.5 mm
1,7541 € - 1,9365 € 598 Varastossa
PG 9
8.0 mm
1,4314 € - 1,5717 € 1738 Varastossa
PG 7
6.5 mm
1,051 € - 1,1675 € 275 Varastossa
M16
8.0 mm
  • / 2
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264843

Hinta-alue
2,3716 € - 2,133 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Musta

10264768

Hinta-alue
1,5717 € - 1,4314 €

Varastotasot
9498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264942

Hinta-alue
1,6559 € - 1,4875 €

Varastotasot
1028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 16 Harmaa

10264867

Hinta-alue
3,3539 € - 2,989 €

Varastotasot
237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M16 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264935

Hinta-alue
1,1675 € - 1,051 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla 3/8 in 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Musta

10264966

Hinta-alue
1,3822 € - 1,2433 €

Varastotasot
2147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3917390099
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Musta

10264904

Hinta-alue
1,6559 € - 1,4875 €

Varastotasot
12055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Musta

10264775

Hinta-alue
1,9365 € - 1,7541 €

Varastotasot
1075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6 Musta

10264805

Hinta-alue
3,3539 € - 2,989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Musta

10264799

Hinta-alue
2,7364 € - 2,4698 €

Varastotasot
1075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Musta

10264812

Hinta-alue
5,487 € - 4,9397 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Musta

10264782

Hinta-alue
2,3716 € - 2,133 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264959

Hinta-alue
2,4698 € - 2,2172 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Musta

10264973

Hinta-alue
1,9506 € - 1,7541 €

Varastotasot
3896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264874

Hinta-alue
5,487 € - 4,9397 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Musta

10264911

Hinta-alue
2,4698 € - 2,2172 €

Varastotasot
1336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M12 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Harmaa

10264928

Hinta-alue
1,2461 € - 1,1226 €

Varastotasot
57196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264836

Hinta-alue
1,9365 € - 1,7541 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Harmaa

10264829

Hinta-alue
1,5717 € - 1,4314 €

Varastotasot
1738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M16 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Musta

10264898

Hinta-alue
1,1675 € - 1,051 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790