Valikko Haku

Kaapelisinetit - metallirunko

Varastossa

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Metallikaapelin sinettejämme voidaan käyttää maailmanlaajuisesti tavaroiden turvaamiseen tuonnin ja viennin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljetuskontit, rahtisäiliöt, rautateiden tavarat, kuorma-autot ja perävaunut.
  • Teräsvaijeri voidaan irrottaa pelkästään työkalulla.
  • Yhteensopiva ISO17712:2023- ja C-TPAT -standardien kanssa, joiden kaapelin halkaisija on vähintään 3,5 mm.
Materiaali: PP Väri: Musta, Sininen, Punainen, Pronssi Sarjanumero: SRH0017, SRAluLock

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri C D Vetolujuus A B E Osta
1,698 € - 1,698 € 1000 Varastossa
Musta
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,5576 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,698 € - 1,698 € 2000 Varastossa
Sininen
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,698 € - 1,698 € 1998 Varastossa
Punainen
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,5857 € - 1,9927 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6839 € - 2,133 € 4198 Varastossa
Musta
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,5857 € - 1,9927 € 2714 Varastossa
Sininen
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,3539 € - 4,1819 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,5857 € - 1,9927 € 2375 Varastossa
Musta
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,5576 € - 1,9506 € 248 Varastossa
Punainen
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,6839 € - 2,133 € 28207 Varastossa
Punainen
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,6839 € - 2,133 € 5747 Varastossa
Sininen
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
2,1891 € - 3,2697 € 85 Varastossa
Musta
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
1,5576 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Musta

20082772

Hinta-alue
1,698 € - 1,698 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Vetolujuus
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Sininen

20082888

Hinta-alue
1,9506 € - 1,5576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    350.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Sininen

20082789

Hinta-alue
1,698 € - 1,698 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Vetolujuus
    200.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Punainen

20082826

Hinta-alue
1,698 € - 1,698 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Vetolujuus
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Punainen

20082956

Hinta-alue
1,9927 € - 1,5857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Vetolujuus
    450.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Musta

20122232

Hinta-alue
2,133 € - 1,6839 €

Varastotasot
4198 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Vetolujuus
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Sininen

20122225

Hinta-alue
1,9927 € - 1,5857 €

Varastotasot
2714 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Vetolujuus
    450.0 kg-f
AluLock 10.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Musta

20122249

Hinta-alue
4,1819 € - 3,3539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.0 mm
  • Vetolujuus
    1250.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Musta

20122218

Hinta-alue
1,9927 € - 1,5857 €

Varastotasot
2375 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Vetolujuus
    450.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Punainen

20082895

Hinta-alue
1,9506 € - 1,5576 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    350.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Punainen

20082987

Hinta-alue
2,133 € - 1,6839 €

Varastotasot
28207 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Vetolujuus
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Sininen

20082963

Hinta-alue
2,133 € - 1,6839 €

Varastotasot
5747 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Vetolujuus
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Musta

20083007

Hinta-alue
3,2697 € - 2,1891 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    38.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Musta

20082871

Hinta-alue
1,9506 € - 1,5576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    350.0 kg-f