Valikko Haku

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Musta

Metallinen kaapelin tiiviste voidaan irrottaa vain työkalulla (myydään erikseen). Ei-esimuotoiltu kaapeli aukeaa, kun se leikataan peukaloinnin estämiseksi. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti tuotteiden turvaamiseen tuonnin ja viennin aikana.preformed cable unravels when cut to prevent tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Tuotekoodi:

1222196

4000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 1,903 €
1250 + 1,5197 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

475,75 €

250 x 1,903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.0 mm
E 7.0 mm
Tyyppi Pulttisinetti
Väri Musta
Kotelon materiaali Alumiini
Kaapelin materiaali Galvanoitu teräs
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä