Nämä keltaiset matalan tiheyden polyetyleenistä valmistetut kaasupullojen venttiilisuojukset on kehitetty yhteistyössä suurimpien eurooppalaisten kaasuyritysten kanssa. Ne suojaavat teollisia kaasuventtiileitä pölyltä ja lialta. Ne kestävät peukalointia vähentäen potentiaalisia riskejä. Eräässä versiossa on venttiililäppä, jotta kaasu voidaan vapauttaa turvallisesti. Valikoimassamme on saatavana eri kokoja erilaisiin käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nimellisläpimitta | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2026 € - 0,4772 € | 22951 Varastossa |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
110007 | 0,1615 € - 0,2064 € | 14497 Varastossa |
0.957 in
24.3 mm
|
||||||||
0,2026 € - 0,2135 € | 12 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,5229 € - 0,5503 € | 1388 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
0,1588 € - 0,2047 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
0,2012 € - 0,4715 € | 5790 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
110008 | 0,1861 € - 0,2064 € | 11494 Varastossa |
0.957 in
24.3 mm
|
||||||||
110240 | 0,2341 € - 0,2464 € | 431 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,5243 € - 0,5531 € | 121 Varastossa |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
0,1944 € - 0,46 € | 21800 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,2286 € - 0,4801 € | 23489 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
0,1752 € - 0,2009 € | 11453 Varastossa |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
0,5065 € - 1,0724 € | 85 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
0,1329 € - 0,2587 € | 1948 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,1588 € - 0,3335 € | 33424 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
0,1985 € - 0,2124 € | 2432 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
0,1752 € - 0,2866 € | 43380 Varastossa |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
0,5038 € - 1,0781 € | 999 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,5695 € - 0,5695 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa