Valikko Haku

T-kahvasalpa 14.5 mm 80.0 mm Samakki

Kahvalla käännettävää salpalukkoa käytetään ovien, kaappien ja muiden koteloiden sulkemiseen. Se on suunniteltu ilman lieriötä, mikä tekee sen avaimella lukitsemisesta mahdotonta: sen sijaan sulkemisessa turvaudutaan kahvan kääntömekanismiin. Harmaa, valmistettu Zamak-materiaalista.
Tuotekoodi:

110110038E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 7,8975 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,90 €

1 x 7,8975 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 8301409000
Salvan pituus 45.0 mm
Lukintaväli 14.5 mm
Kahvan pituus 80.0 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Materiaali Samakki
Valmis Kromattu
Avainnus Keyless
Salpamalli Salpalukko
Avaimen tyyppi Ei sylinteriavainta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä