Valikko Haku

T-kahvasalpa 14.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Kromi

Kahvallista salpalukkoa käytetään ovien, kaappien ja muun tyyppisten koteloiden sulkemiseen. Siinä on T-lukkoavaimen tyyppinen tarttuja, mikä takaa useiden salpojen samanaikaisen avainnuksen. Kromipinnoitettu, valmistettu sinkkiseoksesta.
Tuotekoodi:

110110538E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 10,1439 €
25 - 249 7,2456 €
250 + 6,4838 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

10,14 €

1 x 10,1439 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 8301409000
Salvan pituus 45.0 mm
Lukintaväli 14.5 mm
Kahvan pituus 74.0 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Materiaali Sinkkiseos
Valmis Kromattu
Avainnus Samanlainen avain
Salpamalli Cam Latches
Avaimen tyyppi Eurokey (5333)

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä