Valikko Haku

T-kahvasalpa 26.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

Nämä mustat säädettävät puristussalvat on varustettu T-mallisella kahvalla. Lisäpuristus tarjoaa turvallisemman tiiviyden, kun tarvitaan IP/NEMA-suorituskykyä. Takaa myös paremman melun- ja tärinänvaimennuksen. Nämä salvat ovat ihanteellisia kaappeihin ja huonekaluihin.
Tuotekoodi:

110120236E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 7,2452 €
25 - 249 5,1751 €
250 + 4,915 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

7,25 €

1 x 7,2452 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 8301409000
Salvan pituus 45.0 mm
Lukintaväli 26.5 mm
Kahvan pituus 74.0 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Materiaali Sinkkiseos
Valmis Jauhemaalattu
Kahvatyyppi T-kahva, lukko
Avainnus Erilaisella avaimella
Salpamalli Salpalukko
Avaimen tyyppi Erilaisella avaimella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä