Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 1-puolinen - Remo One

Varastossa

Remo One on pysyvä/irrotettava kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: pysyvä kumipohjainen yhdellä puolella, irrotettava liima kiinnityspuolella; Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit. Väliaikaiset ja pysyvät näyttelytelineet. Kertakäyttöiset mainontagrafiikat. Mainosefektit tai ripustusjouset.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaisleveys Osta
111,7322 € - 118,8516 € Kysy toimitusaikaa täältä
128,0382 € - 136,2117 € 3 Varastossa
202,0518 € - 214,9487 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0598 € - 0,0636 € Kysy toimitusaikaa täältä
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

470749

Hinta-alue
118,8516 € - 111,7322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tullinimike
    3919908099
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

470754

Hinta-alue
136,2117 € - 128,0382 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tullinimike
    3919908099
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Valkoinen

470748

Hinta-alue
214,9487 € - 202,0518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Tullinimike
    3919908099
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Valkoinen

470885

Hinta-alue
0,0636 € - 0,0598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Määrä kartonkia kohden
    1500
  • Tullinimike
    3919908099