Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puolinen - Remo One

Varastossa

Remo One on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit, tilapäiset ja kiinteät esittelytelineet, kertakäyttöiset mainoskuvat, mainosefektit ja ripustusjouset, lyhyitä rullia kannattaa sisällyttää kaikenlaisten mainos- ja tilapäisten kylttien pakkauksiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
38,677 € - 41,1277 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
12,8421 € - 13,6499 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
9.0 m
0.8 mm
25.4 mm
20,8787 € - 22,2205 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
66.0 m
1.6 mm
12.7 mm
13,1296 € - 13,9648 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
9.0 m
1.6 mm
25.4 mm
41,1551 € - 43,7838 € 132 Varastossa
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
21,8371 € - 23,2473 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
66.0 m
0.8 mm
12.7 mm
6,8728 € - 7,3246 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
9.0 m
0.8 mm
12.7 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Valkoinen

471436

Hinta-alue
41,1277 € - 38,677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Kartongin määrä
    12
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 25.4 mm 9.0 m Valkoinen

471446

Hinta-alue
13,6499 € - 12,8421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Kartongin määrä
    36
  • Kokonaispituus
    9.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Valkoinen

471437

Hinta-alue
22,2205 € - 20,8787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Kartongin määrä
    24
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 25.4 mm 9.0 m Valkoinen

471449

Hinta-alue
13,9648 € - 13,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Kartongin määrä
    20
  • Kokonaispituus
    9.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Valkoinen

471438

Hinta-alue
43,7838 € - 41,1551 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Kartongin määrä
    12
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 12.7 mm 66.0 m Valkoinen

471435

Hinta-alue
23,2473 € - 21,8371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Kartongin määrä
    24
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 12.7 mm 9.0 m Valkoinen

471444

Hinta-alue
7,3246 € - 6,8728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Kartongin määrä
    72
  • Kokonaispituus
    9.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm