Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Musta

Tämä TPE TPV -läpivientiä voidaan käyttää vastaavalla nailonlevyllä (tilataan erikseen), jotta voidaan luoda kaapeliläpivientijärjestelmä, joka tarjoaa IP65-suojausta ja jota voidaan käyttää monien eri teollisuuden alojen sähkökaapeissa ja kokoonpanoissa.
Tuotekoodi:

1334534

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 19 2,4703 €
20 + 2,247 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

24,70 €

10 x 2,4703 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 22.3 mm
Korkeus 33.0 mm
Pituus 20.0 mm
Ulkohalkaisija 22.2 mm
Väri Musta
Materiaali TPE;TPV

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä