Valikko Haku

Kalvosuojattu läpivienti - levykiinnitys

Varastossa

Cable Entry System Grommets are a tool-free entry and connecting technology for machines and equipment. Available in a selection of sizes, most of the range are open and feature a slot and bore. A closed option that does not have a slot and bore is also available. Made from Black TPE TPV, these grommets have an IP65 protection grade. They are suitable for use in temperatures ranging from -30C up to 100C. An accompanying Cable Entry System Plate is available to purchase separately.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
2,3032 € - 2,5321 € 298 Varastossa
22.3 mm
2,3032 € - 2,5321 € 2166 Varastossa
22.3 mm
2,3032 € - 2,5321 € 20 Varastossa
22.3 mm
2,3032 € - 2,5321 € 154 Varastossa
22.3 mm
2,3032 € - 2,5321 € 89 Varastossa
22.3 mm
2,3032 € - 2,5321 € 2679 Varastossa
22.3 mm
2,3032 € - 2,5321 € 1110 Varastossa
22.3 mm
2,3032 € - 2,5321 € 15 Varastossa
22.3 mm
0,3077 € - 0,3077 € 23249 Varastossa
TPE;TPV N/A (OD)

10207550

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 13.0 mm 15.0 mm TPE;TPV Musta

10207598

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
2166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 9.0 mm 11.0 mm TPE;TPV Musta

10207574

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Musta

10207567

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Musta

10207543

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Musta

10207581

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
2679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Musta

10207604

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
1110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Musta

10207611

Hinta-alue
2,5321 € - 2,3032 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Läpivientikumi 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Musta Silikonikumi

10337158

Hinta-alue
0,3077 € - 0,3077 €

Varastotasot
23249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Tullinimike
    7326909890