Valikko Haku

Karkaistu ontto varsi 12.0 2100.0 0.4 Teräs

12 Ø karkaistusta teräksestä valmistettu ontto akseli on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkien kanssa: tarjoaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen. Onton rakenteen ansiosta se on täydellinen vaihtoehto, kun painoa tulee keventää, ja se tarjoaa enemmän tehokkuutta, vähemmän energiankulutusta ja lisää ohjattavuutta. Valmistettu hiiliteräksestä.
Tuotekoodi:

20286361

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 89,80 €
10 - 19 80,82 €
20 - 39 76,33 €
40 - 49 67,35 €
50 - 99 62,86 €
100 + 53,88 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

89,80 €

1 x 89,80 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 12.0
l1 2100.0
d2 4.0
Depth of hardness min 0.4
Materiaali Teräs
Tullinimike 7304318099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä