Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 138.9 mm 142.7 mm Sininen LDPE

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

101

488 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,3351 €
100 - 999 1,3088 €
1000 - 1999 1,2417 €
2000 + 1,1788 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,35 €

10 x 3,3351 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 155.7 mm
d1 138.9 mm
d2 142.7 mm
d3 136.9 mm
d4 140.7 mm
h 25.4 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä