Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 45.9 mm 46.3 mm Punainen 2

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

10439

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,3996 €
1500 + 0,1615 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

59,94 €

150 x 0,3996 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.8 mm
d1 45.9 mm
d2 46.3 mm
d3 45.0 mm
d4 44.3 mm
h 9.5 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä