Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 124.7 mm 129.3 mm Sininen 2

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

1100

10962 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,7716 €
250 + 1,3198 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

69,29 €

25 x 2,7716 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 139.70 mm
d1 124.7 mm
d2 129.3 mm
d3 127.2 mm
d4 122.7 mm
h 26.2 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä