Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 16.4 mm 18.3 mm Punainen 1

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

11139

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1135 €
5000 + 0,0458 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

56,75 €

500 x 0,1135 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 22.2 mm
d1 16.4 mm
d2 18.3 mm
d3 16.9 mm
d4 14.3 mm
h 12.3 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä