Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 33.3 mm 34.4 mm Punainen LDPE

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

11167

8714 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2622 €
2500 + 0,1048 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

65,55 €

250 x 0,2622 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.1 mm
d1 33.3 mm
d2 34.4 mm
d3 31.4 mm
d4 32.8 mm
h 9.5 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä