Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 42.5 mm 44.8 mm Punainen 2

This tapered cap & plug is designed to cap multiple O.D.’s or plug multiple I.D.’s. The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Tuotekoodi:

11172

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1601 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

160,10 €

1000 x 0,1601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.7 mm
d1 42.5 mm
d2 44.8 mm
d3 40.7 mm
d4 43.0 mm
h 12.6 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä