Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 54.0 mm 58.4 mm Punainen 2

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

12431

5072 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 0,7647 €
400 + 0,3094 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

30,59 €

40 x 0,7647 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 62.4 mm
d1 54.0 mm
d2 58.4 mm
d3 55.0 mm
d4 50.8 mm
h 24.5 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä