Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 111.5 mm 117.6 mm Punainen 2

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

12574

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,9038 €
250 + 1,1582 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

72,60 €

25 x 2,9038 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 115.0 mm
d4 107.5 mm
h 35.0 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä