Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 49.8 mm 54.0 mm Punainen 2

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

12746

2086 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,2272 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

113,60 €

500 x 0,2272 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 58.0 mm
d1 49.8 mm
d2 54.0 mm
d3 47.5 mm
d4 52.0 mm
h 24.3 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä