Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 14.0 mm 16.1 mm Sininen 3

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

17

246376 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
750 - 7499 0,1638 €
7500 + 0,0646 €
Vakiopakkaus: 7500

Tilaa useita 750

Kokonaishinta:

122,85 €

750 x 0,1638 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
d3 14.4 mm
d4 12.3 mm
h 12.7 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä