Valikko Haku

LDPE Kartiosuoja ja -tulppa 19.4 mm 22.5 mm Punainen 1

Tässä standardikokoisessa kartiomaisessa suojuksessa ja tulpassa on monia sisä- ja ulkohalkaisijoita. Sen kaksoistoiminto suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20595333

21794 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,0663 €
3000 - 14999 0,0474 €
15000 + 0,0426 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

19,89 €

300 x 0,0663 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
d3 18.0 mm
d4 21.3 mm
h 19.0 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä