Valikko Haku

LDPE Kartiosuoja ja -tulppa 33.9 mm 37.3 mm Punainen 1

Tässä standardikokoisessa kartiomaisessa suojuksessa ja tulpassa on monia sisä- ja ulkohalkaisijoita. Sen kaksoistoiminto suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20595401

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,0964 €
2000 - 9999 0,0689 €
10000 + 0,062 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

19,28 €

200 x 0,0964 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 42.2 mm
d1 33.9 mm
d2 37.3 mm
d3 32.0 mm
d4 35.8 mm
h 12.3 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä