Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 84.2 mm 90.8 mm Punainen LDPE

Tässä standardikokoisessa kartiomaisessa suojuksessa ja tulpassa on monia sisä- ja ulkohalkaisijoita. Sen kaksoistoiminto suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20595500

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,4691 €
250 - 1249 0,3351 €
1250 + 0,3015 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

11,73 €

25 x 0,4691 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
h 28.0 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä