Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 93.5 mm 100.3 mm Punainen LDPE

Tässä standardikokoisessa kartiomaisessa suojuksessa ja tulpassa on monia sisä- ja ulkohalkaisijoita. Sen kaksoistoiminto suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20595517

80 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 0,5117 €
400 - 1999 0,3655 €
2000 + 0,3289 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

20,47 €

40 x 0,5117 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 107.5 mm
d1 93.5 mm
d2 100.3 mm
h 26.5 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä