Valikko Haku

LDPE Kartiosuoja ja -tulppa 173.0 mm 181.3 mm Punainen 1

Tässä standardikokoisessa kartiomaisessa suojuksessa ja tulpassa on monia sisä- ja ulkohalkaisijoita. Sen kaksoistoiminto suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20595623

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
12 - 119 2,4382 €
120 - 599 1,7416 €
600 + 1,5674 €
Vakiopakkaus: 120

Tilaa useita 12

Kokonaishinta:

29,26 €

12 x 2,4382 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 195.0 mm
d1 173.0 mm
d2 181.3 mm
h 38.5 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä