Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 19.1 mm 21.5 mm Kirkas LDPE

Tämä kartiosuoja ja tulppa on suunniteltu sopimaan moniin sisähalkaisijoihin ja peittämään monia ulkohalkaisijoita. Se on helppo asentaa ja poistaa. Tuotteessa on 6 rihlaa varressa varmaa istuvuutta varten tulppana käytettäessä. Osa tarjoaa erinomaista suojausta vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

2115000

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1412 €
1000 - 1999 0,0716 €
2000 + 0,0603 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

70,60 €

500 x 0,1412 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.2 mm
d1 19.1 mm
d2 21.5 mm
d3 17.4 mm
d4 20.0 mm
h 14.3 mm
Väri Kirkas
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä