Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 31.3 mm 34.5 mm Kirkas LDPE

Tämä kartiosuoja ja tulppa on suunniteltu sopimaan moniin sisähalkaisijoihin ja peittämään monia ulkohalkaisijoita. Se on helppo asentaa ja poistaa. Tuotteessa on 6 rihlaa varressa varmaa istuvuutta varten tulppana käytettäessä. Osa tarjoaa erinomaista suojausta vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

2123000

20736 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,1412 €
1000 - 2499 0,0817 €
2500 + 0,0666 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

35,30 €

250 x 0,1412 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.9 mm
d1 31.3 mm
d2 34.5 mm
d3 29.7 mm
d4 32.8 mm
h 20.6 mm
Väri Kirkas
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä