Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 54.0 mm 61.0 mm Kirkas 1

Tämä kartiosuoja ja tulppa on suunniteltu sopimaan moniin sisähalkaisijoihin ja peittämään monia ulkohalkaisijoita. Se on helppo asentaa ja poistaa. Tuotteessa on 6 rihlaa varressa varmaa istuvuutta varten tulppana käytettäessä. Osa tarjoaa erinomaista suojausta vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

2150000

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
90 - 899 0,54 €
900 - 1799 0,2571 €
1800 - 4499 0,191 €
4500 + 0,142 €
Vakiopakkaus: 900

Tilaa useita 90

Kokonaishinta:

48,60 €

90 x 0,54 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 65.0 mm
d1 54.0 mm
d2 61.0 mm
d3 59.5 mm
d4 52.5 mm
h 25.4 mm
Väri Kirkas
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä