Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 52.0 mm 56.0 mm Kirkas LDPE

Tämä kartiosuoja ja tulppa on suunniteltu sopimaan moniin sisähalkaisijoihin ja peittämään monia ulkohalkaisijoita. Se on helppo asentaa ja poistaa. Tuotteessa on 6 rihlaa varressa varmaa istuvuutta varten tulppana käytettäessä. Osa tarjoaa erinomaista suojausta vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

2153000

6868 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
90 - 899 0,4701 €
900 - 1799 0,2238 €
1800 - 4499 0,1395 €
4500 + 0,1206 €
Vakiopakkaus: 900

Tilaa useita 90

Kokonaishinta:

42,31 €

90 x 0,4701 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 62.0 mm
d1 52.0 mm
d2 56.0 mm
d3 50.5 mm
d4 55.0 mm
h 25.4 mm
Väri Kirkas
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä