Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 304.2 mm 308.4 mm Musta LDPE

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Tuotekoodi:

39149

1288 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 + 7,1193 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

213,58 €

30 x 7,1193 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 322.6 mm
d1 304.2 mm
d2 308.4 mm
d3 299.4 mm
d4 299.2 mm
h 33.9 mm
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä