Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 216.0 mm 223.6 mm Punainen LDPE

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

39666

116 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 14,4796 €
100 + 6,8259 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

144,80 €

10 x 14,4796 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 241.5 mm
d1 216.0 mm
d2 223.6 mm
d3 223.0 mm
d4 213.0 mm
h 29.1 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä