Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 32.8 mm 37.0 mm Sininen LDPE

Tämä sininen kartiosuoja ja tulppa on suunniteltu sopimaan moniin sisähalkaisijoihin tai peittämään monia ulkohalkaisijoita. Se on helppo asentaa ja poistaa. Tuotteessa on 6 rihlaa varressa varmaa istuvuutta varten tulppana käytettäessä. Osa tarjoaa erinomaista suojausta vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

48

5060 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,3478 €
1500 + 0,1451 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

52,17 €

150 x 0,3478 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 41.3 mm
d1 32.8 mm
d2 37.0 mm
d3 31.2 mm
d4 35.3 mm
h 25.4 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä