Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 33.3 mm 37.3 mm Sininen 3

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

49

14260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3852 €
2000 + 0,1601 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

77,04 €

200 x 0,3852 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 41.3 mm
d1 33.3 mm
d2 37.3 mm
d3 35.5 mm
d4 31.7 mm
h 19.1 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä