Valikko Haku

LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 6.1 mm 7.7 mm Sininen 3

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3801 €
5000 + 0,0656 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

190,05 €

500 x 0,3801 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.9 mm
d1 6.1 mm
d2 7.7 mm
d3 6.1 mm
d4 4.4 mm
h 9.5 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä