Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 8.4 mm 9.3 mm Sininen LDPE

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

7-S

53998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3938 €
5000 + 0,1234 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

196,90 €

500 x 0,3938 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 12.7 mm
d1 8.4 mm
d2 9.3 mm
d3 6.8 mm
d4 7.6 mm
h 5.6 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä