SPST-keinukytkimiä on saatavana merkkivalolla, ja kaikissa on ON-OFF-merkintä mitä tahansa sähköasennusta varten. 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC. Asennusreikien koko on 1,1 x 0,54 tuumaa. UL- ja CSA-hyväksytty.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Napojen määrä | Leveys | Väri | Kokonaispituus | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5876 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
||
1,725 € - 3,8526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Oranssi
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
2,3685 € - 6,4115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Punainen
|
1.24 in
31.5 mm
|
Ei valoa
|
||
1,6566 € - 3,6801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
||
2,0125 € - 4,4851 € | 1490 Varastossa |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
1,6566 € - 4,4851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
||
1,4375 € - 3,2201 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
||
1,6566 € - 4,4851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oranssi
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
2,3137 € - 5,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
1,6566 € - 3,6801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
2,5876 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
2,5876 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
2,8751 € - 6,4115 € | 95 Varastossa |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Oranssi
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.