Valikko Haku

Kelkat - standardi

Varastossa

Nämä matalan profiilin laipattomat kelkat ovat lineaarilaakereita, joita käytetään vaativan käytön ja tarkan lineaarisen liikkeen käyttökohteissa. Ne tarjoavat tarkkuutta, vakautta ja luotettavuutta. Neljän rivin kosketin ja vastakappaleena oleva kisko tarjoavat saman kuormituskapasiteetin riippumatta siitä, puristuuko kuorma kelkkaan vai roikkuu siitä.

Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun, mutta sille voidaan asentaa vain ylhäältä käsin. Kelkkojen kuulakehikot mahdollistavat hiljaisemman toiminnan parantaen samalla järjestelmän voitelua. Se takaa myös sen, että kuulat pysyvät paikoillaan, jos kelkka poistetaan kiskolta vahingossa.

Kelkat toimitetaan keinolohkoilla, joiden on ulotuttava aina sen kiskon reunaan asti, jolle kelkka laitetaan asennuksen aikana. Liu´uta kelkka keinolohkosta kiskolle varmistaaksesi, ettei vahinkoja voi syntyä. Sitä käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten erikoislaitteistoissa, automaatiossa, materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, lääketieteellisissä laitteissa jne.

  • Se tarjoaa tarkkuutta, vakautta ja luotettavuutta.
  • Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun, mutta sille voidaan asentaa vain ylhäältä käsin.
  • Kelkkojen kuulakehikot mahdollistavat hiljaisemman toiminnan parantaen samalla järjestelmän voitelua.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016.U

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rail size h2 h1 w1 l2 l1 d1 Osta
70,13 € - 87,66 € 31 Varastossa
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
56,51 € - 70,64 € 83 Varastossa
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
83,30 € - 104,12 € 17 Varastossa
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
230,90 € - 288,63 € 2 Varastossa
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
53,70 € - 67,12 € 12 Varastossa
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
87,65 € - 109,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
118,70 € - 148,38 € 9 Varastossa
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
60,41 € - 75,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
76,25 € - 95,31 € 11 Varastossa
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
89,86 € - 112,32 € 2 Varastossa
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
49,67 € - 62,09 € 44 Varastossa
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
103,33 € - 129,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
151,50 € - 189,37 € 4 Varastossa
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
206,16 € - 257,70 € 16 Varastossa
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
131,66 € - 164,58 € 15 Varastossa
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10
51,46 € - 64,33 € 70 Varastossa
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
70,69 € - 88,36 € 22 Varastossa
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
265,54 € - 331,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
Laipaton kelkka 25.0 108.6 48.0 Teräs

20158538

Hinta-alue
87,66 € - 70,13 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    40.0
  • l2
    86.9
  • w1
    48.0
Laipaton kelkka 25.0 79.2 48.0 Teräs

20158545

Hinta-alue
70,64 € - 56,51 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    40.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Laipaton kelkka 35.0 111.5 70.0 Teräs

20158583

Hinta-alue
104,12 € - 83,30 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    55.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Laipaton kelkka 55.0 193.0 100.0 Teräs

20158866

Hinta-alue
288,63 € - 230,90 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    80.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Laipaton kelkka 20.0 82.1 44.0 Teräs

20158521

Hinta-alue
67,12 € - 53,70 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    20.0
  • l1
    82.1
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    44.0
Laipaton kelkka 30.0 130.5 60.0 Teräs

20158552

Hinta-alue
109,56 € - 87,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    45.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Laipaton kelkka 45.0 129.0 86.0 Teräs

20158606

Hinta-alue
148,38 € - 118,70 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    70.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Laipaton kelkka 25.0 93.9 48.0 Teräs

20158828

Hinta-alue
75,51 € - 60,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    40.0
  • l2
    72.2
  • w1
    48.0
Laipaton kelkka 30.0 105.0 60.0 Teräs

20158835

Hinta-alue
95,31 € - 76,25 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    45.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Laipaton kelkka 35.0 123.5 70.0 Teräs

20158842

Hinta-alue
112,32 € - 89,86 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    55.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Laipaton kelkka 20.0 69.3 44.0 Teräs

20158514

Hinta-alue
62,09 € - 49,67 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    44.0
Laipaton kelkka 35.0 153.5 70.0 Teräs

20158576

Hinta-alue
129,16 € - 103,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    55.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Laipaton kelkka 45.0 174.0 86.0 Teräs

20158590

Hinta-alue
189,37 € - 151,50 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    70.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Laipaton kelkka 55.0 155.0 100.0 Teräs

20158620

Hinta-alue
257,70 € - 206,16 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    80.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Laipaton kelkka 45.0 145.0 86.0 Teräs

20158859

Hinta-alue
164,58 € - 131,66 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    70.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Laipaton kelkka 15.0 58.6 34.0 Teräs

20158507

Hinta-alue
64,33 € - 51,46 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    28.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Laipaton kelkka 30.0 94.8 60.0 Teräs

20158569

Hinta-alue
88,36 € - 70,69 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rail size
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    45.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Laipaton kelkka 55.0 210.0 100.0 Teräs

20158613

Hinta-alue
331,92 € - 265,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rail size
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    80.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0