Valikko Haku

Laipaton kelkka 15.0 58.6 34.0 Teräs

Tässä vakiomallisessa laipattomassa kelkassa on laakerikehikko raskaan käytön tarkkoihin lineaarisen liikkeen käyttökohteisiin. Laipaton malli mahdollistaa kompaktin ratkaisun. Käytetään yhdessä läpikarkaistujen lineaarikiskojen kanssa.
Tuotekoodi:

20158507

68 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 64,33 €
10 - 19 57,90 €
20 - 49 54,68 €
50 + 51,46 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

64,33 €

1 x 64,33 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 15.0
l1 58.6
h1 28.0
l2 40.2
w1 34.0
l3 26.0
h2 3.3
h3 6.0
h4 13.0
d1 M4
h5 6.0
d2 4.5
h6 9.5
w2 26.0
w3 15.0
w4 9.5
l4 5.0
l5 60.0
d3 7.5
Mx Nm 137.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä