Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Se voidaan asentaa käsin tai 12-pisteisen hylsyn, ruuvimeisselin tai jakoavaimen avulla.
  • Se kestää lämpötiloja -40 F – 230 F | -40 C - 110 C välillä.
  • Tätä kierretulppaa suositellaan käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan lujuutta ja kulutuskestävyyttä.
Materiaali: HDPE, PEEK Väri: Punainen, Ruskea Sarjanumero: SR5759, SRK0083

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri Materiaali H L Tyyppi Osta
0,1881 € - 0,2091 € 4960 Varastossa
39.8 mm
1 in NPT
Punainen
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,1451 € - 0,2031 € 3600 Varastossa
33.0 mm
3/4 in NPT
Punainen
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,0939 € - 0,0939 € 26600 Varastossa
18.4 mm
1/4 in NPT
Punainen
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
0,1144 € - 0,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9 mm
3/8 in NPT
Punainen
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
0,1027 € - 0,2334 € 1020 Varastossa
28.5 mm
1/2 in NPT
Punainen
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
8,1252 € - 8,462 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4
Ruskea
PEEK
6.0 mm
2
9,1918 € - 9,5847 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
Ruskea
PEEK
8.0 mm
2
5,9641 € - 6,2167 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/8
Ruskea
PEEK
5.0 mm
2
Kierteinen tulppa NPT-Kierteet HDPE Punainen

10316474

Hinta-alue
0,2091 € - 0,1881 €

Varastotasot
4960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    1 in NPT
  • Kierrestandardi
    NPT
Kierteinen tulppa NPT-Kierteet HDPE Punainen

10163887

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1451 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in NPT
  • Kierrestandardi
    NPT
Kierteinen tulppa NPT-Kierteet HDPE Punainen

10316467

Hinta-alue
0,0939 € - 0,0939 €

Varastotasot
26600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in NPT
  • Kierrestandardi
    NPT
Kierteinen tulppa NPT-Kierteet HDPE Punainen

10316481

Hinta-alue
0,1591 € - 0,1144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in NPT
  • Kierrestandardi
    NPT
Kierteinen tulppa NPT-Kierteet HDPE Punainen

10316450

Hinta-alue
0,2334 € - 0,1027 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in NPT
  • Kierrestandardi
    NPT
Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet 1/4 PEEK Ruskea

10359938

Hinta-alue
8,462 € - 8,1252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
  • Materiaali
    PEEK
  • Väri
    Ruskea
Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet 3/8 PEEK Ruskea

10359945

Hinta-alue
9,5847 € - 9,1918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
  • Materiaali
    PEEK
  • Väri
    Ruskea
Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet 1/8 PEEK Ruskea

10359921

Hinta-alue
6,2167 € - 5,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
  • Materiaali
    PEEK
  • Väri
    Ruskea