Kierteiset kalustejohtojen holkit on suunniteltu suojaamaan sähköisiä kalustejohtoja valokalusteissa käytettyjen kierteisten putkien särmälaakereilta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Korkeus | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1148 € - 0,1417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
| 0,104 € - 0,1302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa